Passaparete posteriore - SM-5EP1N8ACL02 - 1605786

La figura mostra la versione a 8 poli (4+3+PE)

Passaparete posteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4xM4, schermata: sì, diametro cavi: 9 mm ... 12,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1605786
Pezzi/conf. 6 Stk
Quantità di ordinazione minima 6 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356254809
Peso per pezzo (confezione esclusa) 574.160 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback