Kupplungssteckverbinder - SM-5EP1N8A9005 - 1605775

Die Abbildung zeigt die 8-polige (4+3+PE) Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 21 mm ... 25,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605775
Verpackungseinheit 12 Stk
Mindestbestellmenge 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254687
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 238.090 GRM