SF-Z0007 - 1605665

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 1 mm, Litzenquerschnitt 0,08 mm² ... 0,25 mm² / 0,5 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605665
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356254182
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 334.600 GRM
Zolltarifnummer 82032000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback