Kabelsteckverbinder - SF-7ES1N8A8LB1 - 1605605

Kabelsteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 15 mm ... 18 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
  • Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1605605
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356253932
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 124.200 GRM