Gehäuse - HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-STA - 1604531

HEAVYCON ADVANCE Standard-Pulverbeschichtet, Tüllengehäuse B24, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, geradem Kabelabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1604531
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 565 (PC-2011)
GTIN 4017918948214
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 468.200 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback