Gehäuse - HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EUA - 1604492

HEAVYCON ADVANCE für erhöhte Umweltanforderungen, Tüllengehäuse B16, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, seitlichem Kabelabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1604492
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel BF7AAA -
Katalogseite Seite 567 (PC_2011)
GTIN 4017918948177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 394.570 GRM
Zolltarifnummer 85389030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback