Gehäuse - HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EUA - 1604104

HEAVYCON ADVANCE für erhöhte Umweltanforderungen, Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, geradem Kabelabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1604104
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 484 (C-4-2013)
GTIN 4017918884017
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 312.190 GRM
Zolltarifnummer 85389099