Contact à sertir - RC-6FP2000 - 1603808

L'illustration peut changer en fonction de la plage de raccordement

Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 1,5 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603808
Unité de conditionnement 20 Stk
Quantité minimum de commande 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356247191
Poids par pièce (hors emballage) 3.340 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire