Kabelsteckverbinder - RC-63S3N1280EM - 1603792

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Kontaktkammer Nummerierung Standard

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603792
Verpackungseinheit 12 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356247085
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 96.150 GRM