Connecteur d'appareil face arrière - RC-63S1N2253F0 - 1603766

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 6+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603766
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356247016
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire