RC-63S1N12ZI00 - 1603763

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg9-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 9,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603763
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356246996
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 158.900 GRM
Zolltarifnummer 85366953