Kabelsteckverbinder - RC-63S1N1280N0 - 1603719

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603719
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356246798
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 106.100 GRM
Zolltarifnummer 85366953