Kabelsteckverbinder - RC-63S1N1280EP - 1603713

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603713
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356246743
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 71.860 GRM