Kupplungssteckverbinder - RC-63P1N12M0W1 - 1603618

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603618
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAC -
GTIN 4046356246354
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48.080 GRM
Zolltarifnummer 85366953