Kabelsteckverbinder - RC-63P1N1280N0 - 1603581

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9,5 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603581
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356246187
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69.250 GRM
Zolltarifnummer 85366953