RC-2RP1N12RDEP - 1603370

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Doppelbügel-Zugentlastung

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 11+PE, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603370
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356245135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 134.970 GRM
Zolltarifnummer 85366953