Connecteurs à câble - RC-2RP1N128005 - 1603352

Aucune photo disponible

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 11+PE, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603352
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356245043
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire