Kabelsteckverbinder - RC-2LP1N12K055 - 1603333

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Kabeldurchmesserbereich: 5,5 mm ... 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603333
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356244985
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42.770 GRM
Zolltarifnummer 74153300