Crimpkontakt - RC-21P2300 - 1603313

Crimpkontakt, gerollt, Bandware, Anzahl Teile pro Band: 500, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
  • Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
  • Geringe Übergangswiderstände
  • Leichte Fertigungsüberwachung
  • Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603313
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABREAA -
GTIN 4046356244862
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.240 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback