RC-1RS1NRAZ700 - 1603297

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603297
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356244756
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 145.600 GRM
Zolltarifnummer 85366953