RC-1RS1NRAG300 - 1603263

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Durchführung Hinterwand, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603263
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAE -
GTIN 4046356244480
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 103.200 GRM
Zolltarifnummer 85366953