Connecteur d'appareil face arrière - RC-1RS1N12H000 - 1603184

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1603184
Unité de conditionnement 20 Stk
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356382472
Poids par pièce (hors emballage) 74.520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire