Kupplungssteckverbinder - RC-1RP1NRA90EN - 1603109

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1603109
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAC -
GTIN 4046356243520
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 68.370 GRM
Zolltarifnummer 85366953