RC-19S1N12Z720 - 1602945

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602945
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356242530
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 153.360 GRM
Zolltarifnummer 85366953