RC-19S1N126300 - 1602808

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettori per apparecchi con filettatura a vite Pg 13,5, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 1 mm, Spessore della parete max.: 4,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1602808
Pezzi/conf. 40 Stk
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356241731
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32.100 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback