RC-19S1N126000 - 1602804

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder mit Einschraubgewinde M20 x 1,5, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602804
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356241700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35.780 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback