Connettore per apparecchi posteriore - RC-19S1N124200 - 1602800

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare, O-ring radiale, 4xM2,5, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1602800
Pezzi/conf. 40 Stk
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356241670
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31.100 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback