Gerätesteckverbinder, Vorderwand - RC-19S1N122200 - 1602789

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø2,7, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602789
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356241601
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31.420 GRM
Zolltarifnummer 85366953