Kabelsteckverbinder - RC-19S1N121500 - 1602764

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 10 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602764
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356241427
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 86.400 GRM