Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-19P1NT24300 - 1602723

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602723
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356241205
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33.530 GRM