Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-19P1NH25300 - 1602711

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602711
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
Mindestbestellmenge 20 Stk
GTIN 4046356241106
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31.100 GRM
Zolltarifnummer 85366953