Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-19P1N225D00 - 1602700

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante mit Buchsen

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602700
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626042992
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback