Connettore per apparecchi posteriore - RC-19P1N224300 - 1602687

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per apparecchi posteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+3, tipo contatti: Maschio, Connessione a saldare, O-ring radiale, 4xM3, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1602687
Pezzi/conf. 40 Stk
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356241038
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35.297 GRM
Numero tariffa doganale 85366953
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback