RC-19P1N12U7ZB - 1602654

Kein Bild verfügbar

Durchführung Hinterwand, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602654
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAE -
GTIN 4046356240833
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 90.800 GRM
Zolltarifnummer 85366953