Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-19P1N12H000 - 1602608

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602608
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356240611
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 64.315 GRM
Zolltarifnummer 85366953