Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-19P1N12E000 - 1602597

Die Abbildung zeigt die 17-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602597
Verpackungseinheit 40 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356240567
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 42.300 GRM
Zolltarifnummer 85366953