Kabelsteckverbinder - RC-19P1N1280EP - 1602561

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602561
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356240338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 77.990 GRM
Zolltarifnummer 85366953