RC-19P1N126000 - 1602530

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder mit Einschraubgewinde M20 x 1,5, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602530
Verpackungseinheit 40 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356240161
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 53.960 GRM