Kabelsteckverbinder - RC-19P1N121L00 - 1602501

Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante, mit Standard DIN-Kabelverschraubung

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 13 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602501
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356239998
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 103.950 GRM
Zolltarifnummer 85366953