RC-19P1N121700 - 1602497

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602497
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356239967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 120.250 GRM
Zolltarifnummer 85366953