Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17S1YM2H02W - 1602380

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung M25 x 1,5, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602380
Verpackungseinheit 12 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAF -
GTIN 4046356239509
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58.460 GRM
Zolltarifnummer 85366953