Steckverbinder-Set - DC-B 6-SET-3D-M25-M-7X4-UT - 1602300

DUPLICON, Aluminium-Verteiler-Set mit einem Basisgehäuse (geschlossener Boden), mit drei Stapelgehäusen mit M25-Kabelverschraubungsgewinden (ohne Kabelverschraubungen), mit drei Kontakteinsätzen 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, Schraubanschluss und einem Gehäusedeckel, Bauform B6, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602300
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7BFX -
Katalogseite Seite 675 (C_2_2017)
GTIN 4046356028004
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 807.548 GRM
Zolltarifnummer 85366952
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback