Steckverbinder-Set - DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT - 1602274

DUPLICON, Aluminium-Kupplungs-Set mit einem Basisgehäuse (geschlossener Boden), mit zwei Stapelgehäusen mit M20-Kabelverschraubungsgewinden (ohne Kabelverschraubungen), mit zwei Kontakteinsätzen 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, Schraubanschluss und einem Gehäusedeckel, Bauform B6, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602274
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7BFX -
Katalogseite Seite 675 (C_2_2017)
GTIN 4046356027977
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 613.887 GRM
Zolltarifnummer 85366952
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback