Kabelsteckverbinder - RC-17S1N8AT0PN - 1602270

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602270
Verpackungseinheit 8 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAB -
GTIN 4046356238861
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 136.780 GRM
Zolltarifnummer 85366953