Jeu de connecteurs - DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - 1602258

DUPLICONNEC, kit de traversée de paroi en aluminium avec une embase, un boîtier empilable, filetages de presse-étoupes M25 (sans presse-étoupe), deux isolants pour contacts 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, raccordement vissé et un couvercle, taille B6, indice de protection IP 67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602258
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 674 (C-2-2017)
GTIN 4046356027953
Poids par pièce (hors emballage) 448.100 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire