Steckverbinder-Set - DC-B 6-SET-HD-M25-M-7X4-UT - 1602229

DUPLICON, Aluminium-Stapelstecker-Set mit einem Stapelgehäuse mit M25-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung) und einem Kontakteinsatz 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, Schraubanschluss, Bauform B6, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602229
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7BFX -
Katalogseite Seite 674 (C_2_2017)
GTIN 4046356027922
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 228.400 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback