Kabelsteckverbinder - RC-17S1N8AK0EP - 1602226

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade Kunststoff-ummantelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602226
Verpackungseinheit 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356661898
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38.650 GRM