Kabelsteckverbinder - RC-17S1N8A80EQ - 1602144

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602144
Verpackungseinheit 20 Stk
Verkaufsschlüssel ABRAAA -
GTIN 4046356238335
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 69.290 GRM
Zolltarifnummer 85366953