RC-17S1N12Z700 - 1602072

Kein Bild verfügbar

Kabelsteckverbinder, mit Pg13,5-Anschlussgewinde, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1602072
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356238021
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 152.880 GRM
Zolltarifnummer 74153300