Gerätesteckverbinder Hinterwand - RC-17S1N12E000 - 1601955

Gerätesteckverbinder, Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, O-Ring radial, 4xM3, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 10,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1601955
Verpackungseinheit 40 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356237451
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.820 GRM
Zolltarifnummer 74153300